(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es para materias primas en general acero, fundición y acero al carbono.
· Es una piedra de afilar con eje, hecha de material abrasivo A (alundum) con alta tenacidad. Se puede utilizar ampliamente en la molienda general.
[Aplicaciones]
· Piedra de afilar de alta dureza A (azul) con eje. Óptimo: fundiciones, materiales de acero en general, acero con bajo contenido de carbono y acero al carbono (acero en bruto). Adecuado: dúctil, maleable, meehanita y acero para herramientas de carbono (SK).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MA-021P |
MA-141P |
MA-201P |
MA-261P |
MA-380P |
Cargando…
Tipo | Piedra de amolar | Diámetro del eje(mm) | 3 | Longitud del eje(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad / paquete(pieza) | 10 | Características | Es para materias primas en general acero, fundición y acero al carbono. Es una piedra de afilar dentada hecha de material abrasivo A (alundum) con alta tenacidad. Se puede utilizar ampliamente en la molienda general. | Aplicación | Alta Dureza A (Azul) Muela Con Eje. |
Material óptimo | Fundiciones, materiales de acero en general y acero al carbono (acero en bruto). | Materiales aplicables | Dúctil, maleable, Meehanite, acero para herramientas al carbono (SK). |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente