(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas con mango - muela roja, grano abrasivo WA, vástago de 3 mm【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela roja, grano abrasivo WA, vástago de 3 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acero endurecido y materiales termotratados.
· Esta piedra de afilar con eje hecho de material abrasivo WA con alta dureza y tenacidad algo menor puede moler, sin obstrucción, artículos endurecidos hechos de acero al carbono, acero para herramientas, etc. También es ampliamente adaptable para materiales de acero en general, fundición, etc.
[Aplicaciones]
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.
· Piedra de afilar WA (roja) de alta dureza con eje. Óptimo: acero al carbono (forjado), acero de uso general, acero forjado y productos forjados. Adecuado: acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MO-001P
MO-021P
MO-041P
MO-061P
MO-081P
MO-101P
MO-121P
MO-141P
MO-201P
MO-261P
MO-321P
MO-340P
MO-380P
MO-641P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Ancho
(mm)
AVelocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80310Cilindro105000126-641120 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80313Cilindro105000126-642020 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80410Cilindro105000126-643820 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80413Cilindro105000126-644630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60510Cilindro88000126-645430 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60513Cilindro88000126-646230 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60610Cilindro88000126-647130 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60613Cilindro72000126-648930 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

60813Cilindro62400126-650140 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601013Cilindro45600126-651950 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

601313Cilindro36000126-654370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601316Triángulo42000126-655140 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601325Paraguas32000126-657870 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60253Plano36800126-668370 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete(pieza) 10 Características Esto es para acero endurecido, materiales tratados térmicamente. Esta muela giratoria hecha de un material abrasivo WA con alta dureza y tenacidad ligeramente baja puede moler, sin obstrucción, artículos endurecidos hechos de acero al carbono, acero para herramientas, etc. También es más ampliamente adaptable para materiales de acero en general, fundición, etc. Aplicación Piedra de afilar WA (roja) de alta dureza con eje.
Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico. Material óptimo Acero al carbono (forjado), material de acero de uso general, acero forjado, productos forjados. Materiales aplicables Acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico