(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas montadas - broca cilíndrica, alta precisión【10 piezas por paquete】

Muelas montadas - broca cilíndrica, alta precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una muela de precisión de alta calidad (PA/W) para la molienda de alta velocidad.
· Es adecuado para el rectificado de precisión de todo tipo de aceros aleados endurecidos y aceros para herramientas.
· Ideal para la molienda de precisión de moldes y herramientas de plantilla.
· Se mantiene un grado de unión de piedra de afilar de Q y se puede obtener una buena superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Corte de precisión de productos endurecidos con acero aleado y acero para herramientas.
· Para rectificar herramientas y moldes de plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
42611
42612
42613
42614
42615
42616
42617
42618
42619
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Ancho
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g / caja)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3201507105000297-455043.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3201.5507105000297-456844.4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2202406105000297-457628.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1203406105000297-458434.4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1204406105000297-459235.1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1205401070000297-460638.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1206401070000297-461442.1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1208401370000297-462249.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10010401350000297-463176.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 A Cilindro
piezas / caja.(pieza) 10 Características Es una piedra de afilar de precisión de alto grado para pulido (PA/W). Es apropiado para el pulido de precisión de varios conjuntos de herramientas y acero aleado templado. Ideal para el pulido de precisión de molduras y herramientas. El grado de unión de la piedra de afilar mantiene la Q y obtiene una excelente superficie acabada. Aplicación Es el corte de precisión de productos templados utilizando acero aleado y herramientas de acero. Es para el rectificado de herramientas y moldes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico