(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Sweeplon Belt" (Cinturón no tejido)【20 piezas por paquete】

"Sweeplon Belt" (Cinturón no tejido)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Herramientas eléctricas/neumáticas
· Ancho (mm): 10
· Longitud (mm): 330
· Característica: Obstrucción mínima de la malla, permitiendo un acabado uniforme. Mediante métodos de fabricación especiales, los granos abrasivos se aplican uniformemente a todas las fibras del producto. Esto logra una superficie bellamente terminada y una larga vida útil. Puede ser usado
· Solicitud: Acabado pulido para ranuras interiores y tuberías. Tratamiento superficial de chapa de hierro. Acabado superficial de bronce aluminio y otros productos metálicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPB-330-60
SPB-330-120
SPB-330-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Material abrasivo Color Trusco Code

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

C 60Cerámica (SG o A)Negro296-0826

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

A120Alundum (Alúmina) (AA o A)Marrón296-0834

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

A320Alundum (Alúmina) (AA o A)Marrón rojizo296-0842

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas electricas y neumaticas Ancho(mm) 10 Longitud(mm) 330
Con / sin articulaciones NA Características Mínima obstrucción de la malla, lo que permite un acabado uniforme. Mediante métodos especiales de fabricación, los granos abrasivos se aplican uniformemente a todas las fibras del producto. Esto logra una superficie bellamente terminada y una larga vida útil. Se puede usar en todas las condiciones. Presenta una excelente resistencia al agua y al aceite. Se puede usar con todos los fabricantes de herramientas neumáticas. Aplicación Acabado pulido para ranuras y tuberías interiores. Tratamiento superficial de chapa de hierro. Acabado superficial de aluminio, bronce y otros productos metálicos.
piezas / caja.(ordenador personal.) 20 Masa(g / caja) 167

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico