(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - soporte vertical

Reloj comparador - soporte vertical

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar fácilmente colocando un indicador de cuadrante.
· Mesa de medición para artículos molidos / fundidos.
· Un soporte pequeño adecuado para medir productos pequeños.
[Aplicaciones]
· Para el procesamiento de metales y la detección de piezas pequeñas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
US-16B
US-22B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo común148213219-62213400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con un dispositivo de ajuste fino150215219-62393500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Ancho(mm) 102 Pilar principal(mm) 175
Características Se puede usar fácilmente colocando un indicador de cuadrante. Mesa de medición para artículos de molienda / fundición. Soporte compacto adecuado para medir productos pequeños. Aplicación Para el procesamiento de metales y la detección de piezas pequeñas. Orificio de montaje(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico