(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, largo alcance

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, largo alcance

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza un mecanismo de absorción de impactos (a prueba de golpes) para proteger las partes del mecanismo, como los engranajes, en pos de una vida operativa más larga.
· Un indicador de cuadrante de carrera larga con rangos de medición de 20 mm y 30 mm.
[Aplicaciones]
· Para tareas que requieren trazos largos, tales como dimensionamiento de máquinas e incorporación a máquinas dedicadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KM-121
KM-131
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
Fuerza medida
(N)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200–202.2 o menos102-8308145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500–302.5 o menos102-8316150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01
Tipo de escala Escala continua Diámetro del eje de montaje(mm) 8 Especificación de escala ±0-50-100
Pantalla mínima(mm) 0.01 Características Se utiliza un mecanismo de absorción de impactos (a prueba de golpes) para proteger las partes del mecanismo, como los engranajes, en aras de la durabilidad. El rango medible es de 20 mm, 30 mm con un medidor de cuadrante de carrera larga. Aplicación Para tareas que requieren trazos largos, como dimensionamiento de máquinas e incorporación a máquinas dedicadas.
Diámetro del dial(mm) 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico