(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, alta precisión

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, alta precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reloj comparador de alta precisión que se puede leer en unidades de 0,01 mm.
[Aplicaciones]
· Para uso en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM-105
TM-110
TM-110F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50–5Tipo de tapa trasera plana±0-50-0102-8286145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200–10Contraportada con tipo de orejeta±0-50-100102-8294165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200–10Tipo de tapa trasera plana±0-50-100311-0664140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01
Tipo de escala Escala continua Diámetro del eje de montaje(mm) 8 Fuerza medida(N) 1.4 o menos
Pantalla mínima(mm) 0.01 Características Reloj comparador de alta precisión que se puede leer en unidades de 0,01 mm. Aplicación Para usar en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.
Diámetro del dial(mm) 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico