(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - comparador de cuadrante

Reloj comparador - comparador de cuadrante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1002
  • 1003
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Diámetro del eje de montaje (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1002
1003
1003T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Código del fabricante Grado de protección para el recinto Especificación de escala Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0005±0.0254335000-25-0-25353-6149140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.001±0.0504334000-50-0-50353-6157140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.001±0.0504334005IP5450-0-50353-6165150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Diámetro del eje de montaje(mm) 8 Fuerza medida(N) 1
Características Diseño innovador de paneles. Para aumentar la repetibilidad y durabilidad, se utiliza rubí para la parte de fricción interna. Los rodamientos especiales patentados se utilizan para husillos de medición. Su sección de mecanismo se separará automáticamente mediante un mecanismo de prevención de golpes cuando se exceda su rango de medición. Aplicación Medición precisa a 1 μm, 0.5 μm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico