(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado: juego de herramientas para quitar grifos rotos【5-7 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de herramientas para quitar grifos rotos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta que extrae grifos rotos cuando se rompen a mitad del roscado sin dañar las roscas de los tornillos.
· La garra utiliza un alambre de acero especial con alta resistencia a la torsión que no se rompe fácilmente, por lo que se puede usar para quitar fácilmente los grifos rotos que se han enganchado fuertemente.
· Incluso si la garra está rota, se puede usar repetidamente hasta que se vuelva demasiado corta. Además, dado que puede intercambiarse simplemente con una mordaza de repuesto, es extremadamente económico.
· Dedicado para tocar la mano.
[Aplicaciones]
· Para extraer grifos rotos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTS-1500S
PTS-1700S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de juegos incluidos
(pieza)
Trusco Code Masa Dimensión de combinación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5231-9284330 g/set3 garras (3, 4, 5, 6, 8 mm)

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7231-9292460 g/set3 garras (3, 4, 5, 6 mm), 4 garras (8, 10, 12 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Herramienta de modificación / eliminación Aplicación Para extraer el grifo plegado Material Acero al carbono medio (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico