(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de grifo (hecho de hierro)

Mango de grifo (hecho de hierro)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un mango de tipo recto para el golpe manual y el escariador manual.
· El cuerpo está hecho de hierro, más resistente y más duradero que el fundido a presión de zinc.
[Aplicaciones]
· Para hacer tapping.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH-25T

Número de Parte
TH-25T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal M10~25 Tap Type Llave inglesa Longitud total L(mm) 460
Trusco Code 400-9177 Masa(g) 1030 Aplicación Para hacer tapping
Material Hierro fundido dúctil (FCD45) Porción cuadrada roscada aplicable 6.0~16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH-25T de la serie Mango de grifo (hecho de hierro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico