(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de grifo en forma de T

Soporte de grifo en forma de T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con un mango en forma de T fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Para roscado de rosca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TT-65

Número de Parte
TT-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal M4~6 Tap Type Llave inglesa Longitud total L(mm) 61
Trusco Code 229-2912 Masa(g) 70 Aplicación Para roscado
Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TT-65 de la serie Soporte de grifo en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico