(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini bit SEC, soporte offset 0, tipo SDJC-X - izquierdo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDJCL1010H07X

 
Número de Parte
SDJCL1010H07X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 10
Dimensión H1(mm) 10 Chips compatibles DC□T0702

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico