(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portabits SEC-mini offset 0, tipo SDAC-X - derecho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SDACL1010H07X
SDACR1010H07X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10 Ancho de vástago b(mm) 10
Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 10 Dimensión H1(mm) 10
Chips compatibles DC□□T0702

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico