(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini broca SEC (abrazadera de cara posterior), tipo PCLC - derecha

Mini broca SEC (abrazadera de cara posterior), tipo PCLC - derecha
  • Descuento por volumen

Tipo de sujeción de la superficie posterior. Para corte general / final de cara

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCLCR0810K06

 
Número de Parte
PCLCR0810K06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 08
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 125 Dimensión F(mm) 10.5
Dimensión H1(mm) 8 Chips compatibles CC□□0602

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico