(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mordida de punta redonda Sumiboron tipo PRGC - izquierda

Mordida de punta redonda Sumiboron tipo PRGC - izquierda
  • Descuento por volumen

Mecanismo de sujeción por método de bloqueo de palanca. Una variedad de herramientas es posible al explotar las características particulares de los insertos redondos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRGCL3225P9
PRGCR3225P9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Chips compatibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierdaRDGA0906M0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derechaRCGA0906M0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Altura del mango h(mm) 32 Ancho de vástago b(mm) 25 Dimensión L1(mm) 170
Dimensión F(mm) 32 Dimensión H1(mm) 32 Dimensión l2(mm) 18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico