(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca tipo SEC-D, tipo DCLN - izquierda

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DCLNL2525M12

 
Número de Parte
DCLNL2525M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 25
Ancho de vástago b(mm) 25 Dimensión L1(mm) 150 Dimensión H1(mm) 25
Dimensión l2(mm) 32 Chips compatibles CN□□1204

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico