(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca ranurada SEC (para ranura profunda de diámetro exterior, perforación) Tipo GNDL

Broca ranurada SEC (para ranura profunda de diámetro exterior, perforación) Tipo GNDL
  • Descuento por volumen

El diseño altamente rígido suprime las vibraciones al cortar. Ideal para ranurado, ranurado profundo y corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GNDLR2525M220

 
Número de Parte
GNDLR2525M220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando Ancho de la hoja(mm) 2 Profundidad máxima de ranura(mm) 20
Egoístamente Mano derecha Número de esquinas para usar la punta 2 esquina Altura de la caña(mm) 25
Dimensiones b(mm) 25 Dimensión L1(mm) 150 Dimensiones f(mm) 25
Dimensión h1(mm) 25 Dimensión L2(mm) 44.5 Dimensión W(mm) 2
Chip aplicable GCM□20□□-□□

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico