(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Probador de agua, "Paquete simple"【48 piezas por paquete】

Probador de agua, "Paquete simple"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características]
· El paquete simple y fácil de operar facilita la prueba de la calidad del agua.
· Es un recipiente pequeño que cabe en la palma de la mano, por lo que no es voluminoso y liviano.
· Después de que el agua de prueba se succione al recipiente que contiene el reactivo y se agite, la reacción se completa en 10 segundos a varios minutos.
· No se requiere experiencia ni conocimientos especiales ya que todo lo que tienes que hacer es aspirar el agua de la muestra y comparar los colores.
[Aplicaciones]
· Paquete simple y fácil de operar para una fácil inspección de la calidad del agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

080520-320

Número de Parte
080520-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

48 piezas por paquete

1 Paquete(s)

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de calidad del agua Rango de medicion(mg / l) 0–10 Utilizar Investigación de calidad del agua.
Intervalo de medición 6 etapas Tiempo de reacción 8 minutos piezas / caja.(pieza) 48
Artículos de medida Amonio NH4 Trusco Code 460-0975 Características Paquete simple con fácil operación. La calidad del agua se puede probar fácilmente.
Especificaciones Método de medición: método colorimétrico Masa 100 g / caja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico