(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Titular de piedra

Titular de piedra
  • Descuento por volumen

· Modelo: Poseedor
· Longitud total (mm): 145

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SNH-05
SNH-07
SNH-09
SNH-13
SNH-20
SNH-30
SSH-1
SSH-2
SSH-3
SSH-4
SSH-6
SSH-8
SSH-10
SSH-133
SSH-136
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de piedra de afilar compatible Piedra de afilar compatible, altura
(mm)
Piedra de afilar compatible, ancho
(mm)
Piedra de afilar compatible, diámetro
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para barra cuadrada0.30.3--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para barra cuadrada0.50.5--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para ambos cuadrados y redondeados0.70.70.9-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Para ambos cuadrados y redondeados0.90.91.3-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para ambos cuadrados y redondeados1.41.42~2.35-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para barra redonda--3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para placa plana0.5~0.31-145
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para placa plana0.5~0.32-145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para placa plana0.5~0.33-145
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para placa plana0.5~0.34-145
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para placa plana0.5~0.36-145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para placa plana0.5~0.38-145
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para placa plana0.5~0.310-145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Para placa plana1–313-145
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Para placa plana2 a 613-145

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico