(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chip Dekasumi

Chip Dekasumi
  • Descuento por volumen

Los materiales de la punta son carburo de clase K10 / carburo de clase M20.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ADEW19T3-5R-NK1010
ADEW19T3-5R-NK2020
ADEW19T3-6R-NK1010
ADEW19T3-6R-NK2020
ADEW19T3-7R-NK1010
ADEW19T3-7R-NK2020
ADEW19T3-8R-NK1010
ADEW19T3-8R-NK2020
ADEW19T3-9R-NK1010
ADEW19T3-9R-NK2020
ADEW19T3-10R-NK1010
ADEW19T3-10R-NK2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Detalles del material Longitud de hoja 1
(mm)
Forma del borde
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K1013.2Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M2013.2Borde de bruñido
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K1012Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M2012Borde de bruñido
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K1011Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M2011Borde de bruñido
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K109.8Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M209.8Borde de bruñido
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K108.7Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M208.7Borde de bruñido
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Tipo de carburo K107.7Borde afilado
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Tipo de carburo M207.7Borde de bruñido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número contenido en un paquete(Pieza) 4
Número de esquinas operativas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico