(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corte de águila para (M8-M30) / para punta de corte Birdy

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XS22MNX-M8-NK2020
XS22MNX-M8-NK6060
XS22MNX-M10-NK2020
XS22MNX-M10-NK6060
XS22MNX-M12-NK2020
XS22MNX-M12-NK6060
XS32MNX-M14-NK2020
XS32MNX-M14-NK6060
XS32MNX-M16-NK2020
XS32MNX-M16-NK6060
XS42MNX-M18-NK2020
XS42MNX-M18-NK6060
XS42MNX-M20-NK2020
XS42MNX-M20-NK6060
XS42MNX-M22-NK2020
XS42MNX-M22-NK6060
XS53MNX-M24-NK2020
XS53MNX-M24-NK6060
XS53MNX-M27-NK2020
XS53MNX-M27-NK6060
XS53MNX-M30-NK2020
XS53MNX-M30-NK6060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Revestimiento S / N Tipo de recubrimiento sobredosis
(mm)
T
(mm)
C
(mm)
R
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento2.52.386.350.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN2.52.386.350.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento3.42.387.9380.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN3.42.387.9380.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento3.42.387.9380.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN3.42.387.9380.4
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento4.43.189.5250.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN4.43.189.5250.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento4.43.189.5250.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN4.43.189.5250.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.53.1812.70.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.54.7615.8750.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.54.7615.8750.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.54.7615.8750.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.54.7615.8750.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NASin recubrimiento5.54.7615.8750.8
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTiAlN5.54.7615.8750.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Detalles del material Tipo de carburo M20
Número contenido en un paquete(Pieza) 12 Número de esquinas operativas 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico