(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo en espiral (para uso motorizado / diámetro del eje. 6 mm / acero inoxidable)

Cepillo en espiral (para uso motorizado / diámetro del eje. 6 mm / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo.
· No se puede usar en rotación inversa.
[Aplicaciones]
· Pulido o desbarbado de diámetro interno para productos de acero inoxidable o aluminio.
· Herramientas utilizadas: taladro / taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-5711
TB-5712
TB-5713
TB-5714
TB-5715
TB-5716
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10258-975313.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

13258-976114.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

16258-977015
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

19258-978818
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

25258-979620.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

32258-980022.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Cepillo largo(mm) 40 Diámetro del cable(mm) 0.15
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud total(mm) 100 Material para el cabello Acero inoxidable
Velocidad rotacional máxima(rpm) 1500 Características Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo. Aplicación Pulido o desbarbado de diámetro interno para productos de acero inoxidable o aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico