(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo cónico (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 25 mm)

Cepillo cónico (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 25 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo de tipo bisel que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el pulido de esquinas finas con pelos que sobresalen en ángulo desde el bisel.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
253B-1
253B-2
253B-3
253B-4
253B-6
253B-7
253B-10
253B-11
253B-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.12PerlitaDesbarbado de productos metálicos y eliminación de óxido.400-99417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.400-99597
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.400-99677
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.400-99757
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2(Nylon)Acabado, acristalamiento, limpieza.400-99836
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.25Diamante # 600Para pulir metales y productos cerámicos400-99916
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2AramidaAcabado de limpieza de metales, etc.402-68026
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.15Mono ochoAcabado y limpieza con electricidad estática reducida402-68115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3Nylon con grano abrasivoPulido de diversos productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.402-68295

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo bisel Diámetro externo(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Características Un cepillo tipo bisel que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
Aplicación Óptimo para el pulido de esquinas finas con pelos que sobresalen en ángulo desde el bisel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico