(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo en forma de flor (diámetro del eje 3 mm)

Cepillo en forma de flor (diámetro del eje 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo tipo flor que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· El tipo de flor es óptimo para pulir los agujeros transversales en la sección inferior y el diámetro interior de los cilindros.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
83F-2
83F-3
83F-4
103F-2
103F-3
103F-4
123F-2
123F-3
123F-4
153F-2
153F-3
153F-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tipo de detalles Longitud del eje
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8OD 8/10 mm36Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-23523.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8OD 8/10 mm36LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-23613.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8OD 8/10 mm36Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-23793.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10OD 8/10 mm36Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-23873.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10OD 8/10 mm36LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-23953.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10OD 8/10 mm36Acero Inoxidable (304)Pulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-24093.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12OD 12/15 mm31Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-24175.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12OD 12/15 mm31LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-24256.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12OD 12/15 mm31Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-24335.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15OD 12/15 mm31Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-24416
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15OD 12/15 mm31LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-24506.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15OD 12/15 mm31Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-24686

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo flor Diámetro del cable(mm) 0.1 Diámetro del eje(mm) 3
Largo del pelo(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Características Un cepillo tipo flor que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
Aplicación El tipo de flor es óptimo para pulir los agujeros transversales en la sección inferior y el diámetro interior de los cilindros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico