(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de copa con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo)

Cepillo de copa con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como es un tipo de copa, es adecuado para trabajar en superficies relativamente anchas.
[Aplicaciones]
· Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
· Herramientas utilizadas: taladradora / perforadora de escritorio. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6621
TB-6622
TB-6623
TB-6624
TB-6631
TB-6632
TB-6633
TB-6634
TB-6641
TB-6642
TB-6643
TB-6644
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Tipo de detalles Material para el cabello Material Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

500.25Alambre de acero chapado en latónAlambre de acero chapado en latón0.25 mm x 4 piezas de alambre de acero trenzado de latón trenzado258-990790
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

500.3Alambre de aceroAlambre de aceroAlambre de acero de 0.3 mm258-993190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.3Cable de acero inoxidableAcero inoxidableAlambre de acero inoxidable de 0.3 mm258-987790
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

500.15Cable de latónLatónAlambre de latón de 0,15 mm258-994080
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

650.25Alambre de acero chapado en latónAlambre de acero chapado en latón0.25 mm x 4 piezas de alambre de acero trenzado de latón trenzado258-9915155
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

650.3Alambre de aceroAlambre de aceroAlambre de acero de 0.3 mm262-1550160
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

650.3Cable de acero inoxidableAcero inoxidableAlambre de acero inoxidable de 0.3 mm258-9885160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

650.15Cable de latónLatónAlambre de latón de 0,15 mm258-9958140
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.25Alambre de acero chapado en latónAlambre de acero chapado en latón0.25 mm x 4 piezas de alambre de acero trenzado de latón trenzado258-9923260
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.3Alambre de aceroAlambre de aceroAlambre de acero de 0.3 mm262-1568250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.3Cable de acero inoxidableAcero inoxidableAlambre de acero inoxidable de 0.3 mm258-9893250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.15Cable de latónLatónAlambre de latón de 0,15 mm258-9966215

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 35
Largo del pelo(mm) 25 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 Características Como es un tipo de copa, es adecuado para trabajar en superficies relativamente anchas.
Aplicación Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico