(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda (0.15 alambre de latón)

Cepillo de rueda (0.15 alambre de latón)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se proporciona un orificio de 10 mm en el centro de un cepillo con forma de disco, lo que permite su instalación si un eje del mismo diámetro está unido a una herramienta, máquina, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6304
TB-6314
TB-6324
TB-6334
TB-6344
TB-6354
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

326329-124319
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

389329-125124
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5012329-126039
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6516.5329-127859
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

7519329-128679
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10031329-129499

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.15 Espesor(mm) 12
Diámetro del agujero(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 Características El cepillo tiene una forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
Aplicación Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas. Material: abrasivo Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico