(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo industrial "Ring Lock"

Cepillo industrial "Ring Lock"
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 30
· Material del cabello: Alambre de acero
· Característica: El alambre de acero con alto contenido de carbono patentado tiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11310
11311
11316
11317
11318
11319
11331
11332
11334
11346
11348
11361
11362
11363
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
Diámetro de montaje
(mm)
Ancho de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.2720000335-1351402011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.26720000383-3127502011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.151020000383-3135552012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.21020000335-1360552012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.261020000383-3143552012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.351020000383-3151552012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.151315000383-3160802412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.21315000335-1378802412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.351315000383-3178902412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630.21915000335-13861102412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630.351915000383-31861302412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760.152315000383-31941502814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760.22315000335-13941502814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760.352315000383-32081502814

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 30
Material para el cabello Alambre de acero Características El alambre de acero patentado de alto carbono mantiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado. Aplicación Desbarbado, eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de película.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico