(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda de hoja de sierra de alambre de acero

Cepillo de rueda de hoja de sierra de alambre de acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P-230
  • P-231
  • P-232
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 3000
· Solicitud: Quita las virutas adheridas a la garganta de la hoja.
· Característica: Utiliza un diámetro de alambre ideal para eliminar el material cortado adherido a la ranura de la hoja de sierra de cinta, contorno y máquina portátil.
· Material abrasivo: Alambre de acero (SW)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-230
P-231
P-232
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Tipo de detalles Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Trusco Code Especificaciones: modelo conforme Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800.2Para sierra de cinta, contorno y sierra de máquina portátil156.5030331-8613AMADA AMT-700680 (P-230), AMT-1200369 (P-231) Productos equivalentes70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800.3Para sierra de cinta, contorno y sierra de máquina portátil206.5021342-1945AMADA AMT-700680 (P-230), AMT-1200369 (P-231) Productos equivalentes130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3Para sierra de cinta y sierra de máquina portátil208.0031342-1953AMADA AMT-7040157 Producto equivalente190

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 Aplicación Recoge las virutas adheridas a la garganta.
Características Utiliza un diámetro de alambre ideal para eliminar el material cortado unido a la ranura de la sierra de cinta, el contorno y la sierra de máquina portátil. Material: abrasivo Alambre de acero (SW)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico