(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de papel de acero inoxidable

Cepillo de papel de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • W-480、W-471、W-475、W-492
  • W-491、W-478、W-498、W-504
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Característica: Resistente a ácidos y álcalis, oxidación a alta temperatura, seguro hasta 850°C, con excelente resistencia a altas temperaturas.
· Material abrasivo: Acero inoxidable (SUS304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W-478
W-491
W-498
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501612.7030332-4010514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001915.8850.0332-4036765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2502519.0562.5332-40521575

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.3 Tipo de detalles Para amoladoras eléctricas de doble cabeza / banco / escritorio
Velocidad rotacional máxima(rpm) 3600 Características Resistente a ácidos y álcalis, oxidación a altas temperaturas, seguro hasta 850°C, con excelente resistencia a altas temperaturas. Especificaciones: modelo conforme Común para todos los fabricantes: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi
Material: abrasivo Acero inoxidable (SUS304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico