(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

El "levantador de succión" agarra superficies verticales para levantar

El "levantador de succión" agarra superficies verticales para levantar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene forma de agarre para que pueda succionarlo lateralmente, y esto es útil cuando necesita levantar los estantes de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSL-1003-2

Número de Parte
TSL-1003-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de superficie de succión(mm) φ117 Máxima potencia de absorción(kg) 25 Trusco Code 423-8184
Características Tiene forma de agarre para que pueda succionarlo lateralmente, y esto es útil cuando necesita levantar los estantes de acero. Masa(g) 800

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSL-1003-2 de la serie El "levantador de succión" agarra superficies verticales para levantar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico