(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP Sander Sisal (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】

GP Sander Sisal (tipo atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El uso en combinación con tela de sisal (cáñamo) y algodón proporciona una gran nitidez y un esmalte hermoso.
· Se utiliza para el pulido intermedio y el pulido de base de acero inoxidable, aluminio, etc. con aceite y grasa abrasiva.
· Ideal para pulir papel antes del acabado de espejo.
· También disponible para lijadoras flexibles si se usa un adaptador de eje de 6 mm.
· El uso del lado para enderezar el grano de pulido facilita el siguiente proceso.
· Montado atornillando directamente sobre el eje de una amoladora de discos.
[Aplicaciones]
· Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGPSS10025

Número de Parte
TGPSS10025
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Rueda de Paletas Diámetro externo(mm) 100 Espesor(mm) 25
Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 8000 Tamaño de partícula(#) -
piezas / caja.(pieza) 5 Trusco Code 328-7416 Características El uso en combinación con tela de sisal (cáñamo) y algodón proporciona una gran nitidez y un bello esmalte. Se utiliza para el rectificado de acero, acero inoxidable, aluminio, otros tipos de rectificado intermedio y de base utilizando un abrasivo aceitoso. Ideal como papel para rellenar agujeros antes del acabado de espejo. También disponible para lijadoras flexibles si se usa un adaptador de eje de 6 mm.
Aplicación Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido. Velocidad máxima de rotación operativa 41,9 m/s (2512 m/min) Accesorio Con adaptador de eje de 6 mm (1 por caja)
Masa(g / caja) 130

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGPSS10025 de la serie GP Sander Sisal (tipo atornillado directo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico