(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escoba Aladdin (para limpiar el mecanizado del polvo de los tornos)

Escoba Aladdin (para limpiar el mecanizado del polvo de los tornos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una escoba con una longitud total de 245 mm.
· El mango está hecho con madera duradera.
[Aplicaciones]
· Eliminación de virutas generadas por mecanizado de torno, etc.
· Limpieza de banco de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-P

Número de Parte
LE-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de madera Largo del pelo(mm) 90 Material de lana del producto Palma
Ancho del extremo del cabello(mm) 100 Longitud total(mm) 245 Trusco Code 510-7351
Masa 65 (g) Características Es una escoba con una longitud total de 245 mm. El mango está hecho con madera duradera. Aplicación Eliminación de virutas generadas por mecanizado de torno, etc. Limpieza de banco de trabajo.
Sección de calafateo Estaño (hoja estañada)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-P de la serie Escoba Aladdin (para limpiar el mecanizado del polvo de los tornos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico