(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo capacitivo de doble devanado (cerda de cerdo)

Cepillo capacitivo de doble devanado (cerda de cerdo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los pelos del cepillo tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas.
· Cepillo giratorio hecho girando 4 alambres, con un mango que es difícil de doblar, lo que lo hace adecuado para el trabajo duro.
[Aplicaciones]
· Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2111
TB-2112
TB-2113
TB-2114
TB-2115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo del pelo
(mm)
Diámetro exterior de las cerdas
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.59258-951622 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

4.012258-952423 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.016258-953223 (g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.018258-954123 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10.525258-955925 (g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo torsional Plantando(mm) 80 Material de lana del producto Pelo de cerdo
Diámetro del eje(mm) 4.1 Diámetro del cable(mm) - Longitud total(mm) 280
Características Los pelos de los cepillos tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas. Cepillo giratorio hecho girando 4 cables, con un mango que es difícil de doblar, lo que lo hace adecuado para el trabajo duro. Aplicación Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería. Especificaciones Double Wind (cerda de cerdo)
Eje Acero (alambre de hierro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico