(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo capacitivo de doble devanado (alambre chapado en oro)

Cepillo capacitivo de doble devanado (alambre chapado en oro)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los pelos del cepillo tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas.
· Cepillo giratorio hecho girando 4 alambres, con un mango que es difícil de doblar, lo que lo hace adecuado para el trabajo duro.
[Aplicaciones]
· Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2101
TB-2102
TB-2103
TB-2104
TB-2105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo del pelo
(mm)
Diámetro exterior de las cerdas
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.09258-946035 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3.512258-947837 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5.516258-948638 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.518258-949439 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1025258-950846 (g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo torsional Plantando(mm) 80 Material de lana del producto Alambre chapado en oro
Diámetro del eje(mm) 5.0 Diámetro del cable(mm) 0.15 Longitud total(mm) 280
Características Los pelos de los cepillos tienen forma cilíndrica, lo que permite limpiar dentro de tuberías relativamente delgadas. Cepillo giratorio hecho girando 4 cables, con un mango que es difícil de doblar, lo que lo hace adecuado para el trabajo duro. Aplicación Limpieza de contaminación, descamación de óxido y eliminación de rebabas en el interior de la tubería. Especificaciones Doble viento (alambre chapado en oro)
Eje Acero (alambre de hierro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico