(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es económico y adecuado para la compra en masa.
· El pelo de caballo es más duro y más elástico que el de cerdo.
[Aplicaciones]
· Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TB-7026
Tipo | Cepillo de mango de bambú | Número de líneas(Filas) | 4 | Plantando(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Largo del pelo(mm) | 30 | Material de lana del producto | Cabello de caballo | Diámetro del cable(mm) | - |
Longitud total(mm) | 320 | Ancho(mm) | 20 | Trusco Code | 258-9044 |
Masa | 50 gramos) | Características | Es económico y adecuado para la compra en masa. El pelo de caballo es más duro y elástico que el de cerdo. | Aplicación | Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB-7026 de la serie Cepillo ensamblado a máquina, bambú, crin, agujero grande con palo doblado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente