(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palillos de dientes de bambú (para pegamento de goma)

Palillos de dientes de bambú (para pegamento de goma)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos detallados ya que el área a sostener es más delgada (con cuello).
· Para cola de goma.
[Aplicaciones]
· Aplicación de adhesivos y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-1011-10

Número de Parte
TB-1011-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de bambú Número de líneas(Filas) 4 Plantando(mm) 38
Largo del pelo(mm) 13 Material de lana del producto Nylon 66 Diámetro del cable(mm) 0.2
Longitud total(mm) 240 Ancho(mm) 13 Trusco Code 258-8897
Masa 12 (g) Características Ideal para trabajos detallados ya que el área a sostener es más delgada (con cuello). Para cola de goma. Aplicación Aplicación de adhesivos y otros.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB-1011-10 de la serie Palillos de dientes de bambú (para pegamento de goma).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico