(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palillos de bambú (180 mm y 240 mm)

Palillos de bambú (180 mm y 240 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es del tamaño de un cepillo de dientes y, por lo tanto, es adecuado para trabajos de alta precisión.
· Cerdas de cerdo: resistencia química superior y generan menos electricidad estática. Latón: cerdas más suaves en comparación con otros alambres de metal, por lo que es suave al tacto. Acero inoxidable: las cerdas son más duras en comparación con el latón y resistentes al óxido.
[Aplicaciones]
· Cerdas de cerdo: aplicación adhesiva.
· Latón: pulido de productos de latón / cobre.
· Acero inoxidable: pulido de productos de acero inoxidable / aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-1006-30
TB-1006-40
TB-1008-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Plantando
(mm)
Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

30Acero inoxidable0.10180258-878110 (g)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

30Latón0.15180258-877310 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

38Latón0.15240258-880315 (g)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de bambú Número de líneas(Filas) 3 Largo del pelo(mm) 12
Ancho(mm) 11 Características Un cepillo de dientes del tamaño adecuado para trabajos precisos. Cerdas de cerdo: resistencia química superior y genera menos electricidad estática. Latón: cerdas más suaves en comparación con otros alambres de metal, por lo que es suave al tacto. Acero inoxidable: las cerdas son más gruesas en comparación con el latón, resistente a la corrosión. Aplicación Pelo de cerdo: aplicación adhesiva. Latón: pulido de productos de latón / cobre. Acero inoxidable: pulido de productos de acero inoxidable / aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico