(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta puntiaguda 5 cepillo de fila de cerdas

Punta puntiaguda 5 cepillo de fila de cerdas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para trabajos pesados porque viene con un mango ancho que hace que la fuerza sea fácil de aplicar.
· Se proporcionan cables comunes de acero inoxidable, latón y chapado en oro.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido y desprendimiento de pintura de superficies anchas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-5003
TB-5013
TB-5033
TB-5043
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero endurecido0.3258-936290 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre chapado en oro0.3258-939790 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable0.3258-9371100 gramos)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Latón0.15258-938990 (g)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de madera Número de líneas(Filas) 5 Plantando(mm) 95
Largo del pelo(mm) 20 Longitud total(mm) 230 Ancho(mm) 42
Características Adecuado para tareas difíciles porque viene con un mango ancho que hace que la fuerza sea fácil de aplicar. Se proporcionan cables ordinarios de acero inoxidable, latón y chapado en oro. Aplicación Eliminación de óxido y desprendimiento de pintura de superficies anchas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico