(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de 3 líneas con mango de madera

Cepillo de 3 líneas con mango de madera
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene cerdas duras que pueden manejar depósitos rebeldes.
· Fácil de usar y con un precio razonable.
· Se proporcionan cables ordinarios de acero inoxidable y chapado en oro.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido, eliminación de pintura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-5001
TB-5011
TB-5031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Trusco Code Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero endurecido258-9273-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre chapado en oro258-9290-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable258-9281SUS304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de madera Número de líneas(Filas) 3 Plantando(mm) 80
Largo del pelo(mm) 20 Diámetro del cable(mm) 0.3 Longitud total(mm) 270
Ancho(mm) 21 Masa 60 (g) Características El cabello es fuerte y puede manejar depósitos rebeldes. Fácil de usar y económico. Disponible como alambre de acero inoxidable y alambre chapado en oro.
Aplicación Eliminación de óxido, eliminación de pintura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico