(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de mano "Tipo de cepillo de canal 6D3"

Cepillo de mano "Tipo de cepillo de canal 6D3"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como tiene forma de hierro, es fácil de aplicar fuerza, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de pulidos.
[Aplicaciones]
· Para pretratamiento y postratamiento de soldadura, eliminación de óxido, eliminación de pintura, limpieza, pulido, desbarbado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2050
TB-2051
TB-2052
TB-2053
TB-2054
TB-2055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Alambre de acero0.2297-3651230 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable0.2297-3685235 (g)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Nylon 660.3297-3707205 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Envase0.17297-3669245 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Latón0.15297-3677225 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pelo de cerdo-297-3693205 (g)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Número de líneas(Filas) 3 Plantando(mm) 120
Largo del pelo(mm) 15 Longitud total(mm) 140 Altura(mm) 70
Características Como tiene forma de hierro, es fácil aplicar fuerza, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de pulidos. Aplicación Para pretratamiento y postratamiento de soldadura, eliminación de óxido, eliminación de pintura, limpieza, pulido, desbarbado, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico