(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo con mango de metal (todo acero inoxidable)

Cepillo con mango de metal (todo acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango es fácil de sostener.
· Hecho completamente de acero inoxidable, es altamente resistente a la oxidación.
[Aplicaciones]
· Limpieza en cualquier lugar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-2026

Número de Parte
TB-2026
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo con mango de metal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 65
Largo del pelo(mm) 18 Material de lana del producto Acero inoxidable Diámetro del cable(mm) 0.3
Longitud total(mm) 270 Trusco Code 258-9079 Masa 85 (g)
Características El mango es fácil de sostener. Hecho completamente de acero inoxidable, es altamente resistente al óxido. Aplicación Limpieza en cualquier parte. Material para el cabello y otros SUS304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB-2026 de la serie Cepillo con mango de metal (todo acero inoxidable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico