(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de canal de repuesto "Tipo A / Tipo plano I de doble uso"【10 piezas por paquete】

Cepillo de canal de repuesto "Tipo A / Tipo plano I de doble uso"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo el pincel al final.
[Aplicaciones]
· Para eliminar el óxido y el desbarbado de las superficies metálicas, y el revestimiento descascarado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2030S-10
TB-2031S-10
TB-2032S-10
TB-2033S-10
TB-2034S-10
TB-2035S-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alambre de acero0.2297-3472200 (g / caja)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.2297-3502200 (g / caja)SUS304

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Nylon 660.3297-3529100 (g / caja)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Envase0.17297-3481200 (g / caja)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Latón0.15297-3499150 (g / caja)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Pelo de cerdo-297-3511100 (g / caja)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 60
Largo del pelo(mm) 15 Material (mango) Acero Longitud total(mm) 60
Espesor(mm) 6 Altura(mm) 21 piezas / caja.(pieza) 10
Características Solo el pincel al final. Aplicación Para eliminar el óxido y el desbarbado de superficies metálicas, y el revestimiento despegado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico