(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pincel de canal "Tipo A"

Pincel de canal "Tipo A"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se adapta perfectamente a la caja de herramientas y está hecho para trabajos ligeros.
· El ancho estrecho lo hace adecuado para trabajos detallados.
· Disponible en 6 tipos de materiales, por lo que puede usarlo para cualquier tarea de mantenimiento.
[Aplicaciones]
· Para tareas como la eliminación de óxido y el desbarbado de productos metálicos, así como el pelado de la capa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2030
TB-2031
TB-2032
TB-2033
TB-2034
TB-2035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero0.2297-341360 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable0.2297-344860 (g)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 660.3297-346450 gramos)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Envase0.17297-342160 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Latón0.15297-343055 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Pelo de cerdo-297-345650 gramos)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 60
Largo del pelo(mm) 15 Material (mango) Acero Longitud total(mm) 215
Características Encaja perfectamente en la caja de herramientas y está diseñado para trabajos ligeros. El ancho estrecho lo hace adecuado para trabajos detallados. Adecuado para 6 tipos de materiales, y se puede utilizar para todo tipo de trabajos de mantenimiento. Aplicación Para tareas como la eliminación de óxido y el desbarbado de productos metálicos, así como el pelado de la capa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico