(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de copa de diamante

Rueda de copa de diamante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El pulido eficiente se habilita colocando las puntas de diamante en la circunferencia exterior e interior.
· Reduce el almacenamiento de calor en la cavidad de enfriamiento de la placa de circuito, utiliza 14 puntas y tiene una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Para moler materiales de construcción duros como hormigón, bloques, ladrillos, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDCW-4D

Número de Parte
TDCW-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Acabado Grueso / medio Diámetro externo(mm) 100 Espesor(mm) 5
Diámetro del agujero(mm) 20 Velocidad rotacional máxima(rpm) 14500 Trusco Code 402-3188
Masa(g) 290 Características El pulido eficiente se habilita colocando las puntas de diamante en la circunferencia exterior e interior. Reduce el almacenamiento de calor en la cavidad de enfriamiento de la placa de circuito, utiliza 14 puntas y tiene una larga vida útil. Aplicación Para moler materiales de construcción duros como hormigón, bloques, ladrillo, mortero, etc. Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico