(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muela de diamante electrodepositada UFO-2

Muela de diamante electrodepositada UFO-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para cortar y pulir.
· Tipo de desplazamiento.
· Es posible electrodepositar, cortar y pulir diamantes en la parte delantera y trasera del tablero al mismo tiempo.
· Para acabado de pulido.
[Aplicaciones]
· Para cortar y moler tejas, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UFO-2

Número de Parte
UFO-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro externo(mm) 100 Espesor(mm) 14
Diámetro del agujero(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Trusco Code 171-4457
Masa(g) 91.8 Características Para cortar y pulir. Es de tipo offset. Es posible electrodepositar, cortar y pulir diamantes en la parte delantera y trasera del tablero al mismo tiempo. Para el pulido final. Aplicación Pulido / corte de tejas, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc. Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UFO-2 de la serie Muela de diamante electrodepositada UFO-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico