(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muela de diamante electrodepositada UFO-1A

Muela de diamante electrodepositada UFO-1A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acabado de pulido.
· Moldeado en una forma redondeada y, por lo tanto, puede terminar suavemente piezas de trabajo duras y quebradizas.
[Aplicaciones]
· Rectificado de azulejos, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UFO-1A

Número de Parte
UFO-1A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro externo(mm) 102 Espesor(mm) 10
Diámetro del agujero(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Trusco Code 171-4449
Masa(g) 104.2 Características Para terminar de moler. Moldeado en una forma redondeada y, por lo tanto, puede terminar suavemente piezas de trabajo duras y frágiles. Aplicación Pulido de tejas, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc. Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UFO-1A de la serie Muela de diamante electrodepositada UFO-1A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico