(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro de tornillo de máquina "Tipo F"

Taladro de tornillo de máquina "Tipo F"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hierro fundido, por lo que es poco probable que se dañe debido a trabajos pesados.
· Utiliza manillar de prevención de caídas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FV-75
FV-100
FV-125
FV-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160125-69217780308110136582700 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180125-69391001003210130160633600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225125-69471251293812.5158193715800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255125-69551511504015182221808200 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Hecho de hierro fundido duradero para soportar una fuerza fuerte. Utiliza manillar de prevención de caídas. Material (cuerpo principal) Hierro fundido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico