(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de roscas hembra de tornillo de precisión (tipo de fijación de llave) para tipo VA

Juego de roscas hembra de tornillo de precisión (tipo de fijación de llave) para tipo VA

Acabado de precisión mediante enfriamiento total, molienda total. La precisión se puede retener durante largos períodos de tiempo para evitar la elevación. La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VA50M
VA65M
VA75M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Modelo compatible Masa
1 Pieza(s)

9 Días o más

301-1208VA-5053 g/set
1 Pieza(s)

9 Días o más

301-1216VA-6578 g/set
1 Pieza(s)

11 Días o más

326-5781VA-7581 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Acabado de precisión mediante enfriamiento total y molienda total. La precisión se puede retener durante un largo período de tiempo para evitar la elevación. La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso. Especificaciones Perpendicularidad dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Paralelismo dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Material (cuerpo principal) Acero para herramientas al carbono (SKS-93) (dureza HRC56 a 60)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico