(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco de precisión - fijación con llave, VA

Tornillo de banco de precisión - fijación con llave, VA

[Caracteristicas]
· Acabado de precisión mediante enfriamiento total, molienda total.
· Se puede mantener la precisión durante largos períodos de tiempo para evitar la elevación.
· La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso.
[Aplicaciones]
· Se fija a un mandril electromagnético y se utiliza en mecanizado de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VA-50
VA-65
VA-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
1 Pieza(s)

8 Días o más

149122-750547742947574.92000 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

169122-751362893462627.843000 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

189122-752172993472667.844100 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo de estructura de prevención de elevación Características Acabado de precisión mediante enfriamiento total, molienda total Especificaciones Perpendicularidad dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Paralelismo dentro de ± 0.005 mm/100 mm.
Material (cuerpo principal) Acero para herramientas al carbono (SKS-93) (dureza HRC56 a 60)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico