(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-80

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-80
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las herramientas se pueden fijar en cualquier ángulo deseado.
· Se puede montar fácilmente en mesas con abrazaderas.
· Las porciones de la mandíbula tienen cubiertas de goma para proteger la superficie de la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Para trabajos ligeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAB-80

Número de Parte
TAB-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo de sujeción Longitud total(mm) 149 Trusco Code 389-5581
Ancho(mm) 80 Altura(mm) 258 Ancho de la boca(mm) 80
Apertura de boca(mm) 50 Profundidad de la boca(mm) 32 Fuerza de apriete(kN) 1.96
Material Fundición a presión de aleación de aluminio (ADC 12) Características Las herramientas se pueden fijar en cualquier ángulo deseado. Fácil de fijar a una mesa con la abrazadera incluida. Las caras de las garras tienen cubiertas de goma para proteger la superficie de la pieza de trabajo. Abrazadera Máxima Apertura(mm) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAB-80 de la serie Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico